製品の公開
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Google翻訳”,

    頑丈なラックには、エッジ コンピューティング、エンタープライズ、その他のミッション クリティカルな IT アプリケーションで使用される大規模な AI サーバーが収容、整理、保護されます。

      仕様
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      技術仕様
      • Unique refSRH42UWDPWD8
      • コレクションセットRack Enclosures
      • コレクションTop 3 Rack Enclosures
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-11-15
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 副マテリアルスチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国中華人民共和国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - IT設備
      • IFC分類家具エレメント
      • Uniclass2015コードEn_70_30
      • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
      • MasterFormat 2014 コード33 80 00
      • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
      • OmniClassNumber23-35 31 27
      • OmniClassタイトルPower Distribution Units