製品の公開
2GP EVMS
EBARA Pumps Europe

2GP EVMS

Google翻訳”,
標準化されたモーターを備えたステンレス鋼油圧を備えた2つの垂直多段ポンプを備えたブースターセット自己換気2極非同期モーターを備えた2つのEVMSシリーズポンプ、IE3効率。システムにはコントロールパネルが標準装備されています
仕様
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Stainless steel AISI 304 pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motors starting from 0,75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • three phase 400/690 ±10%
技術仕様
  • Unique ref2GP-EVMS
  • コレクションセットBooster sets with control panel
  • コレクションwith two centrifugal pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • MasterFormat 2014 コード43 23 31
  • MasterFormat 2014 タイトルVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 13
  • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)