製品の公開
LPCD(4)
EBARA Pumps Europe

LPCD(4)

Google翻訳”,
鋳鉄製のインラインツイン遠心ポンプ、用途が広く、静か次の用途に適しています。•住宅、商業、工業用暖房、空調、循環システムでの液体の取り扱い用途:•温水の取り扱い•一般的な低圧液体•冷却および空調システム
仕様
  • • Total head up to: 41m • Capacity up to 220 m3/h •Max.pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water): -10°C - +110°C •Poles 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage :Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400/690V ±10% from 5,5 kW •Pump body: Cast iron • Impeller Cast iron •Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) •Mechanical seal: Carbon/SiC/EPDM •Motor support: Cast iron
技術仕様
  • Unique refLPCD4
  • コレクションセットIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • コレクションIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)