製品の公開
Ego Easy
EBARA Pumps Europe

Ego Easy

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
ねじ山またはフランジ付きフィッティング、永久磁石モーター、統合電子制御を備えた高効率ウェットローターサーキュレーターポンプ。 「エゴ」は、欧州指令ErP 2009/125/CEに完全に準拠した最先端の高効率ウェットローター電子サーキュレーターです。すべてのEgoサーキュレーターは、ECMテクノロジー(永久磁石を備えたローターを備えた電子整流モーター)を備えており、システムの実際の要件に応じてポンプ(流量/ヘッド)を自動的かつ継続的に調整できるため、重要なエネルギー節約が保証されます。すべてのモデルには、入力/出力、アナログ信号、イーサネット接続、modbus通信が含まれており、ユーザーフレンドリーにするための独自のディスプレイを備えています。 Egoは、シングルバージョンまたはツインバージョンで利用でき、ねじ山またはフランジフィッティングが付いています。自我循環器は、空調システムの暖房システムと液体の循環のために特別に設計されています。ポンプは、シングルパイプシステム、2パイプシステム、床暖房システム、および優れた設備の混合ループに適しています。一部のモデルは、0°C未満の温度での循環に適しています(したがって、これらのモデルは、空調および/または冷凍システムに特に推奨されます)。
仕様
  • • Integrated frequency converter • Four operating modes • Automatic regulation • ΔP-v Proportional pressure • ΔP-c Constant pressure • Constant speed" • Numerical/graphic display for easy programming and parameter display • Automatic venting function • Integrated overload protection • High starting torque (automatically unlocks the rotor) • Optional communications module (with Ethernet connection, 0-10V contact, digital inputs, etc.) • Fluid temperature: -10°C ÷ +110°C • Ambient temperature: 0 ÷ +40°C • Air relative humidity: ≤95% • Admitted fluids: clean, non-aggressive and non-explosive fluids, with no solid particles or fibres • Maximum pressure: 10 bar • Minimum suction pressure: - 0.05 bar at 50°C - 0.8 bar at 80°C - 1.4 bar at 110°C • Maximum glycol ratio: 20% • Protection rating: IP44 • Permanent magnet motor
技術仕様
  • Unique refEGOfam
  • コレクションセットCirculators
  • コレクションEGO Easy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)180
  • 幅(mm)117
  • 奥行き(mm)243
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 正味重量(kg)4.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53_96
  • Uniclass2015詳細Water supply pumps