製品の公開
DW-DW VOX
EBARA Pumps Europe

DW-DW VOX

Google翻訳”,
AISI 304ステンレス鋼の廃水用水中ポンプ以下に適しています:•家庭および貿易廃棄物の除去•排水ピットまたは掘削•懸濁液中に固体およびフィラメント状物質を含むものを含む一般的な汚染液体の処理•浸透水を排出する•下水(衛生器具)の処理と排水のcesspits。 •シングルチャネルまたはボルテックス(VOX)インペラが取り付けられ、マウント付きまたはマウントなしのフランジ付き(F-FZ)
仕様
  • • Total head from 2,2 to 14 m for DW and from 1,6 to 15,7 m for DW VOX • Capacity from 6 to 54 m3/h for DW and from 6 to 48 m3/h for DW VOX •Max. immersion 7 m •Max. temperature of the liquid (seepage water) 40°C •Max. solids passage: 50 mm (spherical) •Poles 2 •Insulation class F •Protection degree IPX8 •Voltage Single phase 1~230V ± 10% , Three phase 3~400V ±10% Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset. The three phase version does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. Pump body: AISI 304 (EN 1.4301) •Impeller AISI 304 (EN 1.4301) •Shaft AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) •Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side), lower in SiC/SiC/NBR (pump side)
技術仕様
  • Unique refDW-DW-VOX
  • コレクションセットSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • コレクションSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-17
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24_86
  • Uniclass2015詳細Submersible pumps
  • MasterFormat 2014 コード22 13 29.16
  • MasterFormat 2014 タイトルSubmersible Sewerage Pumps

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)