製品の公開
LPS
EBARA Pumps Europe

LPS

Google翻訳”,
AISI304ステンレス鋼油圧部品のインライン遠心ポンプ。用途が広く静かです。用途:•住宅での液体の取り扱い•商業用および工業用の暖房および循環システム用途:•高温の衛生水の取り扱い•一般的な低圧液体および冷却および空調システム
仕様
  • • Total head up to 19.8 m • Capacity up to 24 m3/h • Max. pressure: 2 bar for single phase models and three phase LPS 25, 4 bar for three phase LPS 32-40-50 • Liquid temperature (clear water): -10°C - +100°C Poles 2 • MEI > 0,4 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: Single phase 1~230V ±10%, Three phase 3~230/400V ±10% Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset. The three phase version does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. • Pump body: AISI 304 (EN 1.4301) • Impeller: AISI 304 (EN 1.4301) • Shaft:AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: Ceramic/Carbon/NBR • Motor support: Aluminium
技術仕様
  • Unique refLPS
  • コレクションセットIn line centrifugal pumps in AISI 304 stainless steel
  • コレクションIn-line centrifugal pumps with AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel hydraulic parts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)