製品の公開
119-gallon stainless steel storage tank
ECO2 Systems LLC

119-gallon stainless steel storage tank

Google翻訳”,

家庭用ステンレス製119ガロン貯湯タンク。SANCO2ヒートポンプ式給湯器システムは、ヒートポンプと貯湯タンクの2つの主要コンポーネントで構成されています。

住宅用 - 4.5kWのヒートポンプは、予想される1日の需要に基づいて選択された43ガロン、83ガロン、または119ガロンの貯湯タンクと組み合わせて使用​​されます。

業務用 - SANCO2は、119、200、285、360、455、505、675、860、1,000ガロンの9種類の主要な貯蔵タンクモデルを提供しています。

技術仕様
  • Unique ref119-gallon-stainless-steel-tank
  • コレクションセットResidential Tanks
  • コレクションECO-119SSAQB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)72.94
  • 奥行き(inch)29
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国オランダ
  • 正味重量(lbs)135
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類電熱器
  • ETIM コードEC011794
  • ETIM 名Heat pump (water/water)
  • Uniclass2015コードPr_70_60_37
  • Uniclass2015詳細Heat pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 81 46
  • MasterFormat 2014 タイトルWater-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClassNumber23-33 17 00
  • OmniClassタイトルHeat Pumps

対応地域

北米