製品の公開
EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater

Google翻訳”,

11.8kW電気タンクレススパ給湯器

EcoSmart Spaヒーターは、従来の圧力スイッチの作動と接触器の代わりに最新のフローセンサー技術を利用して動作し、焼けた要素のリスクを減らし、機能と信頼性を向上させます。 Smart SPAシリーズにはデジタルサーモスタットコントロールが付属しているため、希望の場所に正確に温度を設定できます。 EcoSmartスパヒーターはコンパクトで、新しいシステムに設置したり、既存のスパヒーターを交換したりするのが簡単です。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification Smart Spa 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 1 x 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1-1/2"
    Dimensions (in.): 12.25” x 9” X 4.75”
    Weight: 16.3 lbs.
    Activation Flow: 10.0 GPM
    Certification: UL-1261, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

技術仕様
  • Unique refEcoSmart-Smart-Spa-11-Electric-Tankless-Spa-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Pool Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米