製品の公開
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    Soft Sides® シングル ADA ファウンテン(非ろ過・非冷却式ステンレス製)。Flexi-Guard® 安全バブラー付き。前面の機械式バブラーボタンで起動。屋内・屋外兼用、壁掛け式(壁面設置)で、1 ステーションに対応。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) および 372 (鉛フリー) NSF REG4

    特徴:

    • 曲線的な噴水は、魅力的で安全な製品を提供します。
    • 機械式給水器の押しボタンは、停電時でも給水を継続します。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • ステンレス鋼仕上げは耐腐食性に優れ、見た目も美しい。
    • 底部のカバープレートは配管と内部部品を隠します
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • keywords: Drinking Fountain, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refEDFP214C
    • コレクションセットFOUNTAIN
    • コレクションSoft Sides ®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.5
    • 幅(inch)18.75
    • 奥行き(inch)12.25
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場