製品の公開
EDFP217FPK Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless
Elkay

EDFP217FPK Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless

Google翻訳”,

Soft Sides® 2段式噴水、非濾過・非冷却、耐凍結性ステンレス製。耐凍結性を備えています。耐破壊性バブラー付き。前面バブラーボタンによる機械式作動。屋内・屋外兼用、2箇所への給水が可能な壁掛け式。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州MA承認済み
  • ADAおよびICC A117.1
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)

特徴:

  • 曲線的な噴水は、魅力的で安全な製品を提供します。
  • 機械式給水器の押しボタンは、停電時でも給水を継続します。
  • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
  • ステンレス鋼仕上げは耐腐食性に優れ、見た目も美しい。
  • 底部のカバープレートは配管と内部部品を隠します
  • 耐寒モデルは屋外での使用期間を延長します
  • 屋内・屋外での使用に適しています
仕様
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

技術仕様
  • Unique refEDFP217FPK
  • コレクションセットFOUNTAIN
  • コレクションSoft Sides ®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.38
  • 幅(inch)18.88
  • 奥行き(inch)38.5
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場