製品の公開
EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFPB117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    SwirlFlo® 二段式噴水型メカニカルバブラー(非濾過・非冷却式、ステンレス製)。Flexi-Guard® 安全バブラー付き。メカニカルフロントバブラーはボタン操作で起動します。本製品は壁掛け式で、屋内・屋外両方に対応し、2つの噴水ステーションに給水します。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) および 372 (鉛フリー) NSF REG4

    特徴:

    • 特許取得済みのステンレススチールデザインは、古典的なランドマークであろうと最先端の建築物であろうと、あらゆる建築デザインを引き立てます。
    • 機械式給水器の押しボタンは、停電時でも給水を継続します。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • ステンレス鋼仕上げは耐腐食性に優れ、見た目も美しい。
    • 一体型の背面パネルにより、見苦しい継ぎ目がなくなります。
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

    技術仕様
    • Unique refEDFPB117C
    • コレクションセットFOUNTAIN
    • コレクションSwirlFlo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.94
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)38.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場