製品の公開
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    SwirlFlo® 二段式噴水用機械式バブラー(壁埋め込み式キャリア付き、非濾過・非冷却式、ステンレス製)。Flexi-Guard® 安全バブラー付属。前面の機械式バブラーボタンで起動。屋内・屋外兼用、2箇所への給水に対応し、壁掛け式(壁面設置)です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (鉛フリー) NSF REG4

    特徴:

    • 特許取得済みのステンレススチールデザインは、古典的なランドマークであろうと最先端の建築物であろうと、あらゆる建築デザインを引き立てます。
    • 機械式給水器の押しボタンは、停電時でも給水を継続します。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • ステンレス鋼仕上げは耐腐食性に優れ、見た目も美しい。
    • 一体型の背面パネルにより、見苦しい継ぎ目がなくなります。
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

    技術仕様
    • Unique refEDFPBM117C
    • コレクションセットFOUNTAIN
    • コレクションSwirlFlo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.94
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)38.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場