製品の公開
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMABFDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EMABFDWSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O®ボトル充填ステーション(機械式シングルADAクーラー、非濾過、非冷蔵、ライトグレー)。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、機械式作動、リアルドレインなどの機能を備えています。Flexi-Guard®安全バブラーを装備。電子式ボトル充填センサーは、前面および側面のバブラープッシュバーで機械式作動します。本製品は壁掛け式で、屋内用途で1ステーションに対応します。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL認定

    特徴:

    • タッチレスのセンサー作動式ボトルフィラーは簡単に使用できるよう設計されており、機械作動式バブラーはサービス中断時にも給水を継続します。
    • 充填率は1.5GPMです
    • Green Ticker™は、廃棄物から節約された20オンスのペットボトルの数をユーザーに通知します。
    • 層流により、飛散を最小限に抑えながらクリーンな充填を実現
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの繁殖を抑制します。
    • 本物の排水システムで溜まった水を排除
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを提供し、怪我や微生物の増殖を防ぎます。
    • 屋内使用向け

    技術仕様
    • Unique refEMABFDWSLK_SK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.75
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)17.88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場