製品の公開
EMABFTL8WSLK_SSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated
EMABFTL8WSLK_SSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated
    Elkay

    EMABFTL8WSLK_SSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、機械式二段式 ADA クーラー、非ろ過式冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、機械式、リアル ドレンなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、機械式前面および側面バブラープッシュバー作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、2 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) および 372 (鉛フリー) UL 399
    • UL

    特徴:

    • タッチレス式センサー作動ボトル給水器は使いやすさを追求した設計。機械式給水器はサービス中断時でも給水を継続します。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: EZH2O, Hydration, Bottle Fill, EMABF, NSF, NSF372, NSF 372, LMABFTL8WSLK

    技術仕様
    • Unique refEMABFTL8WSLK_SSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEMAB Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)46.25
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)36.25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)89
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場