製品の公開
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EMASMB Elkay ezH2O® Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 機械式ボトル充填ステーション、表面実装型、電池式、非ろ過・非冷却、ステンレス製。抗菌*、グリーンティッカー™、層流、リアルドレインなどの機能を備えています。機械式ボトル充填ボタン作動。屋内用途向け、壁面取り付け型(壁掛け式)、1ステーション対応。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • NSF規格61
    • NSF規格372

    特徴

    • 壁の奥行きが限られている場所や、電気が利用できない場所での使用を想定して設計された機械式押しボタン
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 遠隔チラーとペアリング可能
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • 屋内使用向け

    仕様
    • keywords: ezh20, bottle filler, NSF, NSF372, NSF 372, LMASMB

    技術仕様
    • Unique refEMASMB
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.88
    • 幅(inch)6.25
    • 奥行き(inch)17.88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場