製品の公開
EZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZOTL8WSSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、バイレベル ADA クーラー、ハンズフリー起動、非ろ過式冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアル ドレンなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサーとセンサー バブラー起動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、2 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • タッチレスでセンサー作動式のボトルフィラーとバブラーは、ハンズフリーで簡単に使用できるように設計されています。操作が簡単なプッシュバー作動式のバブラーと組み合わされています。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords:hands-free, hands free, sensor activated, NSF 378

    技術仕様
    • Unique refEZOTL8WSSK_LK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場