製品の公開
EZS8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZS8WSVRSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、シングルADA準拠耐破壊性クーラー、非ろ過式冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18試験に基づき、入口水温80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を毎時8.0ガロン冷却します。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレインなどの機能を備えています。耐破壊性バブラー付き。電子式ボトル充填センサー、電子式フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。屋内用途向け壁掛け式(壁面設置)、1ステーション対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL

    特徴

    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラー。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。

    仕様
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    技術仕様
    • Unique refEZS8WSVRSK_LK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)69
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場