製品の公開
EZSDWSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZSDWSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZSDWSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZSDWSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZSDWSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZSDWSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZSDWSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZSDWSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSDWSSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション(シングルADAクーラー付き、非フィルター、非冷蔵ステンレス製)。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレインなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーを装備。電子式ボトル充填センサー、電子式フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。屋内用途向け、壁掛け式(壁面設置)、1ステーション対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラー。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    仕様
    • keywords:NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    技術仕様
    • Unique refEZSDWSSK_LK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米