製品の公開
EZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZSTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,

    EZSTL8WSLK Elkay ezH2O® ボトル充填ステーション&多用途バイレベル ADA クーラー 非フィルター式冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアル ドレンなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子式ボトル充填センサー、電子式フロントおよびサイド バブラー プッシュバー作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、2 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)、372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラーも備えています。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • 充填速度は1.1GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの発生を抑制します。
    • 本格的な排水システムにより、溜まった水をなくします。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌性マウスガードを備えており、怪我を防ぎ、微生物の繁殖も抑制します。
    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラーも備えています。
    仕様
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    技術仕様
    • Unique refEZSTL8WSLK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • MasterFormat 2014 コード22 47 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains and Water Coolers

    対応地域

    北米