製品の公開
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated
    Elkay

    EZSTL8WSVR_SK_LK ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション & 多用途バイレベル ADA 耐破壊性クーラー 非フィルター式冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアル ドレンが含まれます。耐破壊性バブラーが付属しています。電子式ボトル充填センサー、電子式フロントおよびサイド バブラー プッシュバー作動。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、2 つのステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) および 372 (鉛フリー) UL 399
    • UL

    特徴:

    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラー。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。**給水速度は1.1GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    仕様
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, EZH20, LZSTL8WSVRLK

    技術仕様
    • Unique refEZSTL8WSVR_SK_LK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)84
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場