製品の公開
EZWS-EDFPBM114K ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWS-EDFPBM114K ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWS-EDFPBM114K ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWS-EDFPBM114K ezH2O® Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション(一体型 SwirlFlo® 噴水付き、非ろ過・非冷蔵、ステンレス製)。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレインなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラー付き。電子ボトル充填センサーと機械式フロントバブラーボタンによる作動。屋内用途向け、壁掛け式(壁埋め込みフレーム/プレート)、1 ステーション対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。操作が簡単なプッシュボタン式バブラー。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, Swirlflow

    技術仕様
    • Unique refEZWS-EDFPBM114K
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションSwirlFlo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)34.62
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場