製品の公開
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Google翻訳”,

    Elkay ezH2O Liv® Pro 壁埋め込み型業務用浄水ディスペンサー(非冷蔵)。機能には、常温水、自動給水が含まれます。
    フィルター状態リセット、ろ過済み、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、視覚フィルターモニター。電子ボトル充填センサー作動。
    製品は屋内用途向けの壁掛け式(壁埋め込みフレーム/プレート)で、1つのステーションに対応します。ユニットはUL 399および
    CAN/CSA C22.2 No. 120。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ADAおよびICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • 待合室、会議室、ロビー、休憩室など、便利な商業スペースに浄水器付きウォーターディスペンサーを設置しましょう。
    • 水道管や電気配線の近くの壁の間柱2本分の幅と奥行き内に収まります。オプションで排水接続が可能なドリップトレイが付属します。
    • このフィルターは鉛やその他の汚染物質を低減するNSF規格の認証を受けています。フィルターボックスとリモートフィルターケーブルが付属しています(設置はオプション)。
    • カラフルなライトが、フィルターの交換が必要な時期をお知らせします。
    • バックライト付きLEDグリーンティッカー™は、使い捨てプラスチックボトルの量をカウントし、プラスチックボトルの廃棄物をなくします。
    • セルフサービス方式により、人々は環境に優しい方法で、自分でおいしい水を飲むことができます。
    • ハンズフリーで給水でき、自動タイマー停止機能により、誤ってこぼしたり汚したりするのを防ぎます。
    • ガラス前面とつや消しステンレススチールのデザインはどんな空間にも美しく映えます。水を出すとインタラクティブな照明が明るくなります。
    • 本機はチラーの有無にかかわらず設置可能です。用途に応じて様々なオプションをご用意しております。チラーは別売りです。
    • オプション設定により、監視されていない状態での使用を防止します。
    仕様
    • Keywords: INWALL, IN-WALL, IN WALL

    技術仕様
    • Unique refLBWDC00BKC
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションezH2O Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)28
    • 幅(inch)18
    関連
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場