製品の公開
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Google翻訳”,

    Liv® EZ メカニカル式ビルトイン浄水ディスペンサー(非冷蔵タイプ、ミッドナイト)。機能には、機械式作動、グリーンティッカー™、常温水、浄水、層流、電池式が含まれます。機械式ボトル充填ボタン作動。屋内用途向けビルトイン式で、1ステーションに対応します。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • 便利な水分補給:高流量により、ろ過された水を数秒で素早く注ぐことができ、自宅でも外出先でも爽やかな水分補給が可能です。忙しい家族に最適です。
    • どこでも水分補給:玄関、ホームジム、2階など、どこでも清潔でろ過された水が利用できます。リフォームにも最適です。
    • 多用途なデザイン:洗練されたウォーターディスペンサーは、シックな強化ガラスや耐久性のあるステンレススチールなどの高級素材で作られており、どんなインテリアにもマッチします。
    • 設置が簡単:電気は不要で、給水管も1本だけで済むため、設置は費用対効果が高く、ご自身で、または配管工の助けを借りて簡単に設置できます。
    • 試験済み・認証済み:このフィルターは、PFOA/PFOS、鉛、マイクロプラスチック、嚢胞、クラスI粒子、塩素の味と臭いを低減するために、NSF/ANSI 42、53、372、401の試験と認証を受けています。
    • 高性能ろ過:最長1年間使用できるフィルターで、より清潔で安全な水を手に入れましょう。競合他社の家庭用浄水器よりも長期間にわたって多くの汚染物質を除去します。
    • 耐久性:強化されたステンレス鋼と頑丈な機械式プッシュボタンは、頻繁な使用にも耐えます。
    • 長寿命バッテリー:単3電池3本で1年以上使用可能。煩わしいコードや電気は不要です。
    • 常に水をろ過してください:LEDライトがフィルター交換が必要な時期をお知らせするので、ろ過が途切れることはありません。
    仕様
    • Keywords: Battery Operated, Battery Powered, Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    技術仕様
    • Unique refLBWDM0BKBC
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.5
    • 幅(inch)16.75
    • 奥行き(inch)4.54
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場