製品の公開
LK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY Elkay® Outdoor Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Gray
Elkay

LK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY Elkay® Outdoor Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Gray

Google翻訳”,

ペット用給水ステーション付き屋外噴水台座(非濾過・非冷蔵・耐凍結)。特長:頑丈な耐破壊構造、ペット用給水器、密閉式耐凍結構造、300シリーズステンレス鋼製。耐破壊性バブラー付き。機械式ボタン作動。床置き/自立式、屋外設置用。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州(MA)承認済み
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)

特徴:

  • 耐腐食性基材が、風雨から究極の保護を提供します。
  • 厚手の素材を使用し、汚れや腐食に強い不正開封防止ネジを採用しています。
  • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
  • ペット用噴水は排水がゆっくりなので飲みやすいです
  • 完全に密閉された耐凍結システムにより、地下水の汚染を最小限に抑え、排水が真水と混ざるのを防ぎます。
  • 4種類の美しい仕上げからお選びいただけます
  • 屋外での使用に最適です
仕様
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

技術仕様
  • Unique refLK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY
  • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
  • コレクションOutdoor tubular
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)40.31
  • 幅(inch)14
  • 奥行き(inch)14
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場