製品の公開
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated

    Google翻訳”,

    屋外用ezH2O®ボトル給水ステーション(壁掛け式、シングル噴水、非ろ過・非冷蔵)。特長として、頑丈な耐破壊性、層流、300シリーズステンレス鋼を採用。耐破壊性バブラー付き。機械式ボタンによる作動。屋外用途向け壁掛け式(壁面設置)、2ステーション対応。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • NSF REG4

    特徴:

    • 耐腐食性基材が、風雨から究極の保護を提供します。
    • 厚手の素材を使用し、汚れや腐食に強い不正開封防止ネジを採用しています。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • ボトル充填機は手の届く範囲に関してADAガイドラインを満たしており、噴水は車椅子でのアクセスに関してADAガイドラインを満たしています。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 4種類の美しい仕上げからお選びいただけます
    • 屋外での使用に最適です
    技術仕様
    • Unique refLK4408BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションOutdoor tubular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)33.49
    • 幅(inch)21.43
    • 奥行き(inch)21.25
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)75.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場