製品の公開
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
    Elkay

    LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen

    Google翻訳”,

    屋外用ezH2O®上部ボトル充填ステーション(2段式台座、非ろ過・非冷蔵)。特長として、頑丈な耐破壊性、層流、300シリーズステンレス鋼を採用。耐破壊性バブラー付き。機械式ボタン作動。床置き/自立式、屋外用途、2ステーション対応。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • NSF REG4

    特徴:

    • 耐腐食性基材が、風雨から究極の保護を提供します。
    • 厚手の素材を使用し、汚れや腐食に強い不正開封防止ネジを採用しています。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 耐寒性のあるオプションもご用意しています。
    • 4種類の美しい仕上げからお選びいただけます
    • 屋外での使用に最適です
    仕様
    • Keywords: Hydration Station, Water Bottle Refill, Refill, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refLK4420BF1UEVG_BLU_BLK_GRY
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションOutdoor tubular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)64
    • 幅(inch)31
    • 奥行き(inch)26
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)152
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場