製品の公開
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
    Elkay

    LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen

    Google翻訳”,

    屋外用ezH2O®上部ボトル充填ステーション2段式台座、非ろ過・非冷蔵・耐凍結性。特長として、高耐久性耐破壊性、層流、密閉型耐凍結性、300シリーズステンレス鋼が挙げられます。耐破壊性バブラーが付属。機械式ボタン作動。本製品は床置き/自立式で、屋外用途向け、2ステーションに対応します。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)

    特徴

    • 耐腐食性基材が、風雨から究極の保護を提供します。
    • 厚手の素材を使用し、汚れや腐食に強い不正開封防止ネジを採用しています。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 完全に密閉された耐凍結システムにより、地下水の汚染を最小限に抑え、排水が真水と混ざるのを防ぎます。
    • 4種類の美しい仕上げからお選びいただけます
    • 屋外での使用に最適です
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refLK4420BF1UFRKEVG
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションOutdoor tubular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)64
    • 幅(inch)31
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場