製品の公開
LK4430BF1UBLK_EVG_GRY_BLU Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4430BF1UBLK_EVG_GRY_BLU Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4430BF1UBLK_EVG_GRY_BLU Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4430BF1UBLK_EVG_GRY_BLU Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated

    Google翻訳”,

    屋外用ezH2O®上部ボトル充填ステーション3段式台座(非ろ過・非冷蔵)。特長として、頑丈な耐破壊性、層流、300シリーズステンレス鋼を採用。耐破壊性バブラー付き。機械式ボタン作動。床置き/自立式、屋外設置用、3ステーション対応。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) および 372 (鉛フリー) NSF REG4

    特徴:

    • 耐腐食性基材が、風雨から究極の保護を提供します。
    • 厚手の素材を使用し、汚れや腐食に強い不正開封防止ネジを採用しています。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 耐寒性のあるオプションもご用意しています。
    • 4種類の美しい仕上げからお選びいただけます
    • 屋外での使用に最適です
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refLK4430BF1UBLK_EVG_GRY_BLU
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションOutdoor tubular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)64
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)182
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場