製品の公開
LMABFTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABFTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABFTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LMABFTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、機械式バイレベル ADA クーラー、フィルター付き冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、抗菌*、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、機械式、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニターが含まれます。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、機械式フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、2 つのステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • タッチレス式センサー作動ボトル給水器は使いやすさを追求した設計。機械式給水器はサービス中断時でも給水を継続します。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、飛沫を最小限に抑え、きれいな充填を実現します。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、嚢胞、クラスI粒子、塩素の味と臭いの低減に関して、NSF/ANSI 42および53の試験と認証を受けています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refLMABFTL8WSLK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEMAB Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)46.25
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)36.25
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場