製品の公開
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
    Elkay

    LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS

    Google翻訳”,

    超大容量鉛フィルター - SS。機能には、アルコーブライト、自動フィルターフラッシュ、自動フィルターステータスリセット、省エネ、フィルター付き、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、プロろ過システム、リアルドレイン、ステンレススチール製アルコーブ、トップマウントクイックフィルター交換、ビジュアルフィルターモニター、クラウド接続デバイス、耐破壊性、強化ガラスディスプレイカバーが含まれます。耐破壊性バブラーが付属しています。機械式フロントバブラーボタン作動付き電子ボトル充填センサー。製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内用途向け、1ステーションに対応します。ユニットはUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を受けています。

    特徴:

    • 10,000ガロンの超大容量フィルターにより、稼働時間を延長し、メンテナンス頻度を低減します。交通量の多い環境に最適です。
    • 認証済みろ過:IAPMO R&Tにより、鉛、マイクロプラスチック、嚢胞、アスベスト、濁度、粒子状物質クラス1、塩素、味と臭いを低減するNSF/ANSI 42、53、401規格、および鉛フリー適合性に関するNSF/ANSI/CAN 372規格に適合していることが認証されています。FLP4フィルターは、*総PFAS低減にも対応しています(*総PFASはNSF/ANSI 53で定義されています)。
    • 上部からフィルター交換が可能:フィルター交換は上部から数秒で完了。メンテナンス時間とシステムへの影響を最小限に抑えます。
    • 大容量ろ過:業界標準を超えるフィルター寿命を実現し、最大20,000ガロンのオプションも用意。稼働時間を延長し、フィルター交換頻度を削減します。
    • 耐破壊性ステンレススチールデザイン:人通りの多い環境向けに設計された耐久性のある構造と、洗練されたモダンな美しさを兼ね備えています。
    • スマートコネクテッド:フィルターの状態を遠隔で追跡し、メンテナンスを予測し、ユニットを洗浄し、持続可能性に関する洞察を得るために保存されたボトルを監視します
    • フィルター寿命監視:青色のLCDディスプレイにフィルターの残量が一目でわかるように表示され、メンテナンスを先回りして行い、予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。
    仕様
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLVRCDWSPRO
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションezH2O Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場