製品の公開
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、バイレベル ADA クーラー、デュアル ハンズフリー起動、フィルター付き冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、抗菌*、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアル ドレン、ビジュアル フィルター モニターが含まれます。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー起動。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、2 つのステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

    コンプライアンス:

    ADAおよびICC A117.1
    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    CAN/CSA C22.2 No. 120
    NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    UL 399

    特徴:

    • 非接触式センサー作動(ボトル充填機およびバブラー)により、ハンズフリーで簡単に使用できます。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、飛沫を最小限に抑え、きれいな充填を実現します。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きの視覚的なフィルターモニター。
    • この3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関して、NSF 42および53の認証を取得しています。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの発生を抑制します。
    • 本格的な排水システムにより、溜まった水をなくします。
    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラーも備えています。
    • 屋内使用向け。
    仕様
    • Keywords: bottle filling station, water bottle filling station, water bottle filling station refrigerated, elkay water bottle filling station, wall mounted water bottle filling station, water fountain bottle filling station, water cooler bottle filling station

    技術仕様
    • Unique refLZOOTL8W_SLK_SSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場