製品の公開
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZOTL8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZOTL8WSSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O®ボトル充填ステーション(2層ADAクーラー、ハンズフリー操作、フィルター付き、ライトグレー)。ASHRAE 18試験に基づき、50° Fの飲料水を8.0 GPH(ガロン/時)冷却します(入水温度80° F、周囲温度90° F)。抗菌*、フィルター付き、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニターなどの機能を備えています。Flexi-Guard®安全バブラー付き。電子ボトル充填センサー作動。屋内用で壁掛け式(2ステーション)です。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL認定

    特徴:

    • 簡単にハンズフリーで使用できるように設計されたタッチレスのセンサー起動(ボトルフィラーとバブラー)と、操作が簡単なプッシュバー起動(バブラー)を組み合わせました。
    • 密閉された冷凍システムにより冷たい水が供給され、喉の渇きを癒します。
    • 充填速度は1.1 GPMです。層流により、飛散を最小限に抑えながらクリーンな充填を実現します。
    • フィルター交換が必要な場合に表示する LED フィルター ステータス インジケーターを備えた視覚的なフィルター モニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減についてNSF 42および53の認定を受けています。
    • 主要なプラスチック部品は銀イオン抗菌剤を使用して製造されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現します。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの繁殖を抑制します。
    • 本物の排水システムで溜まった水を排除
    • Flexi-Guardバブラーは、怪我や微生物から保護する柔軟な抗菌マウスガードを提供します。
    • 屋内使用向け

    技術仕様
    • Unique refLZOTL8WSSK_LK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場