製品の公開
LZSDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSDWSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション、シングルADAクーラーフィルター付き、非冷蔵ステンレス製。機能には、抗菌*、フィルター、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニターが含まれます。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属。電子式ボトル充填センサー、電子式フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。本製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内用途向け、1ステーションに対応。本機はUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • 非接触式センサー作動(ボトル充填機)で使いやすさを追求。プッシュバー式作動(バブラー)で操作も簡単。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラー。
    • 屋内使用向け
    技術仕様
    • Unique refLZSDWSLK_SK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場