製品の公開
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-SS8K ezH2O® Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O®ボトル充填ステーション&Soft Sides®シングルファウンテン、フィルター付き冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18試験に基づき、50° Fの飲料水を8.0 GPH(ガロン/時)冷却します(入水温度80° F、周囲温度90° F)。抗菌*、フィルター付き、Green Ticker™、ハンズフリー、ラミナーフロー、リアルドレン、ビジュアルフィルターモニターなどの機能を備えています。耐破壊性バブラーを装備。電子式ボトル充填センサーと機械式前面バブラーボタンによる作動。壁取り付け式(内壁フレーム/プレート)、屋内用、2ステーション対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120認証を取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL認定

    特徴:

    • SwirlFlo®高効率噴水またはSoft Sides®冷蔵噴水のいずれかを備えたスタイルをご用意
    • 使いやすく設計されたタッチレスのセンサー作動式ボトルフィラーと、操作が簡単なプッシュボタン作動式バブラー
    • 使いやすいように設計されたタッチレスのセンサー起動(ボトルフィラー)、操作しやすいプッシュボタン起動(バブラー)
    • 充填速度は1.1 GPMです。層流により、飛散を最小限に抑えながらクリーンな充填を実現します。
    • フィルター交換が必要な場合に表示する LED フィルター ステータス インジケーターを備えた視覚的なフィルター モニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減についてNSF 42および53の認定を受けています。
    • 主要なプラスチック部品は銀イオン抗菌剤を使用して製造されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現します。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの繁殖を抑制します。
    • 本物の排水システムで溜まった水を排除
    • 屋内使用向け

    技術仕様
    • Unique refLZWS-SS8K
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションSoft Sides ®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.81
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)39.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)101
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場