製品の公開
LZWSGRN8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZWSGRN8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
LZWSGRN8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSGRN8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station High Efficiency Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 壁埋め込み型ボトル充填ステーション 高効率フィルター付き冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、高効率、層流、リアルドレン、ビジュアルフィルターモニターなどの機能を備えています。電子ボトル充填センサー作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁埋め込み型フレーム/プレート)、1 ステーション対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL

    特徴

    • 単体で使用することも、Elkay® SwirlFloまたはSoft Sides®の建築用噴水と組み合わせて使用​​することも可能です。
    • タッチレス、センサー式ボトル充填機で、使いやすさを追求した設計です。
    • タッチレス、センサー式起動(ボトル充填機)で使いやすさを追求した設計
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、水しぶきを最小限に抑えながらきれいに充填できます。本格的な排水システムにより、滞留水を排除します。
    • 高性能コンプレッサーと断熱材により、エネルギー消費量を大幅に削減します。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けています。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 屋内使用向け

    仕様
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, EZWSGRN8K

    技術仕様
    • Unique refLZWSGRN8K
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.81
    • 幅(inch)3.5
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場