製品の公開
LZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSMDK Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 壁埋め込み型ボトル充填ステーション(取り付けフレーム付き、フィルター付き、非冷蔵式、ステンレス製)。抗菌*、フィルター付き、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、視覚フィルターモニターなどの機能を備えています。電子ボトル充填センサー作動。屋内用途向け、壁面取り付け式(壁埋め込み型フレーム/プレート)、1ステーション対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ADA & ICC A117.1 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 単体で使用することも、Elkay® SwirlFloまたはSoft Sides®の建築用噴水と組み合わせて使用​​することも可能です。
    • タッチレス、センサー式起動(ボトル充填機)で使いやすさを追求した設計
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • タッチレス、センサー式ボトル充填機で、使いやすさを追求した設計です。
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refLZWSMDK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.81
    • 幅(inch)3.5
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場