製品の公開
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 耐破壊性ボトル充填ステーション&シングルクーラー(非フィルター・非冷蔵、ステンレス製)。グリーンティッカー™、層流、リアルドレイン、耐破壊性などの機能を備えています。耐破壊性バブラーが付属しています。電子ボトル充填ボタンと機械式フロントバブラーボタンによる作動。本製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内・屋外両方で使用可能、1ステーションに対応します。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120
    • UL

    特徴

    • 教育施設や屋内レクリエーション施設など、使用頻度の高い場所に最適です。
    • ボトル給水器とウォータークーラーの両方に、耐破壊性のあるプッシュボタン式起動機構を採用。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF

    技術仕様
    • Unique refVRCDWSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)38.81
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場