製品の公開
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCGRN8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    Elkay ezH2O ボトル充填ステーション、高効率耐破壊性シングルクーラー、非フィルター式冷蔵ステンレス製

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4、CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • タッチレスセンサー式起動(ボトル給水器)で使いやすさを追求。ウォータークーラーは耐破壊性プッシュボタン式で起動。
    • 高性能コンプレッサーと断熱材により、エネルギー消費量を大幅に削減します。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • StreamSaver™バブラーは、耐破壊性に優れ、クロムメッキの一体型フードガードを備えており、汚染や不正操作を防ぎ、水の使用量を削減します。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead,Bottle Filling Station, ezH2O Bottle Filling Station, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Non-Filtered Bottle Filling Station, Stainless Bottle Filling Station,

    技術仕様
    • Unique refVRCGRN8WSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.75
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場