製品の公開
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLR8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 耐破壊性ボトル充填ステーション&二段式リバースクーラー(非フィルター式冷蔵ステンレス製)。冷却能力8.0
    ASHRAE 18試験に基づき、入口水温80°F、周囲温度90°Fの場合の50°F飲料水のGPH(ガロン/時)。
    Green Ticker™、層流、リアルドレイン、耐破壊性を備えています。耐破壊性バブラーが付属しています。電子ボトル充填ボタンと機械式フロントバブラーボタンによる作動。本製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内および屋外での使用が可能で、2つのステーションに対応します。本機はUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • 教育施設や屋内レクリエーション施設など、使用頻度の高い場所に最適です。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • ボトル給水器とウォータークーラーの両方に、耐破壊性のあるプッシュボタン式起動機構を採用。
    • 充填速度は1.1GPMです
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refVRCTLR8WSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)38.81
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)36.12
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)99
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場