製品の公開
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
    Enea

    Pile table high

    Google翻訳”,

    パイルテーブルは、直感的に折りたたんで収納できる独自の折りたたみ機構を備えています。いずれかの色で研磨またはラッカー塗装された4つ星のアルミニウム構造は、積み重ねが簡単なように設計されています。そのすべてが、Pileを屋内と屋外の両方の動的な環境に最適なオプションにします。その上、それは2つの高さで利用でき、異なる仕上げの円形、正方形および丸みを帯びた正方形のテーブルトップを備えています。

    仕様
      • Base with four aluminium supports with anti-slip stoppers
      • Ø60 mm extruded aluminium tubular column
      • Synthetic fibre top support with its own folding mechanism
      • Circular, square or rounded-square top, available in HPL or Fenix
    技術仕様
    • Unique ref45102457R700
    • コレクションセットPile
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (48)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)