製品の公開
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    Google翻訳”,

    広くてリラックスした形のLottusLoungeと、その幅広い仕上げオプションにより、非常に快適なインフォーマルなコレクションになり、待合室やホテルに最適です。それは2つの異なる背もたれの高さと多様な構造で提供されます。

    固定または回転式のLottusLoungeHighは、4つ星のアルミニウムベースを当社の任意の色で研磨またはラッカー塗装して作られています。シェルは完全に布張りされており、背もたれが高く、アルミニウム製のアームを追加できます。また、天然またはステンドグラスのオーク材のアームも追加できます。さらに、このモデルをさらに快適にするオットマンが利用可能です。

    仕様
      • High-frequency moulded oak or birch plywood shell and E-1 adhesive
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • 4-point polished or lacquered aluminium base with anti-slip stopper
    技術仕様
    • Unique ref7900L
    • コレクションセットLottus Lounge
    • コレクションLounge
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)910
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)735
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)7.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (48)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)