製品の公開
Awning Blind - photovoltaic blinds
Awning Blind - photovoltaic blinds
Awning Blind - photovoltaic blinds
Awning Blind - photovoltaic blinds
Awning Blind - photovoltaic blinds
    Enerlind

    Awning Blind - photovoltaic blinds

    Google翻訳”,

    EnergyBlindsは、太陽光発電技術を統合したブラインドです。ユーザーは自分でエネルギーを生成でき、開発者は建物の表面を最大限に活用できます。私たちは一日の大半を家から離れて過ごすため、従来のソーラーパネルでは余剰エネルギーが無駄になることがよくあります。自動化または格納式バージョンを使用すると、窓を自家消費に使用してエネルギー効率を高めることができます。ソーラーパネルよりも低コストで、両者にとってメリットがあります。

    仕様
    • The awning type allows to enjoy light and power generation. Can be easily installed on any type of window as a monoblock system. With a power output of around 110W/m² and priced bellow standard solar instalations, it is the most cost-effective solution to maximize building space.

    技術仕様
    • Unique refenergy-awning-blinds-photovoltaic-blinds
    • コレクションセットPhotovoltaic blinds
    • コレクションPhotovoltaic blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPhotovoltaic (PV) Cell
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC002449
    • ETIM 名Wall connection blind for wall duct
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • OmniClassNumber23-35 11 17 12
    • OmniClassタイトルPhotoelectric Panel