製品の公開
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
    Evolve Stone

    Georgetown Run Stone Veneer

    Google翻訳”,
    Evolve Stoneのスタイルの中でも、おそらく最も風格のあるスタイルと言えるGeorgetown Runは、コレクション内の他のスタイルと比べて、個々の石のサイズが最も大きくなっています。ワシントンD.C.の歴史的なジョージタウン地区の街並みに並ぶ建築物からインスピレーションを得たこのスタイルは、高さや長さの異なる石で構成され、美しく多様性に富んでいます。※画像の色は実際の商品と若干異なる場合があります。
    仕様
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 1 ¾" x 5", Largest Size Approx. 7" x 10"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    技術仕様
    • Unique refgeorgetown-run-stone-veneer
    • コレクションセットMortarless Series
    • コレクションGeorgetown Run
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード04 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Stone Cladding
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels