製品の公開
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
    Exitile Access Ltd

    Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Google翻訳”,
    延長固定タブ付きの金属面デュアルパーパス浅いアクセスパネル、1時間耐火、25mm幅の額縁、シングルドアユニット、バジェットロック、パウダーコーティングされたRAL 9010 30%光沢、記載されている最初の寸法はヒンジ側です。このパネルには、火災証明書番号WF382113でカバーされる壁アプリケーションで最大1200x600mmの火災テスト証明書があります。これらのサイズを超えるものはすべて、テストされたものと同じ構造で製造されます。
    仕様
    • The EX01-060-MD-PF-BL is manufactured from Zintec Steel with a 0.9mm thick Door and a 0.9mm Frame.The panels door leaf is hinged by a Fixed Pivot Hinge System. The panels door leaf is locked in place via a Budget Lock as standard other lock options are available upon request.
    技術仕様
    • Unique refEX01-060-MD-PF-BL
    • コレクションセットCeiling and Wall Access Panels
    • コレクションAccess
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類ドアパネル
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36_01
    • Uniclass2015詳細Access panels