製品の公開
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
    Fagerhult

    Cirrus G2

    Google翻訳”,
    説明:

    スカンジナビアの現代的なデザインと、均一に照らされた上部の反射板から得られる高い光快適性を兼ね備えた街灯柱です。

    ポストブラケット、ヒートシンク、カバーは鋳造アルミニウム製。カップは耐衝撃性UV安定化PMMA製。バラストは照明器具に内蔵。


    主な特徴:
    ルーメン: 3000lm
    色温度: 3000K
    配光:対称
    電圧: 220-240V
    演色評価数: 80
    IP: 66
    IK: 9, 7
    標準色: グレー
    利用可能なライト制御: Zhaga Up、Citygrid、Zhaga Up/Down

    仕様
    • Specification

      Dimension: 578, 259, | 578, 276,
      Weight: 8.1 kg, 8.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on posts with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refCirrus_G2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外