製品の公開
Evolume 75
Evolume 75
Evolume 75
    Fagerhult

    Evolume 75

    Google翻訳”,
    説明:

    高性能と軽い快適性を備えた街灯照明器具。道路照明用に設計された AGC レンズによる最適化されたビーム。デフォルトでは、照明器具の耐用年数にわたる一定の光束に対する CLO。この照明器具には、環境への影響を最小限に抑えるための選択可能な特性 (生体包含照明) があります。

    照明器具のハウジングとポストブラケットはリサイクルダイカストアルミニウム製です。 Aluzink処理を施したステンレスネジです。統合されたヒートシンクにより効率が向上します。スクリーン印刷された硬化平板ガラス。


    主な特徴:
    ルーメン: 1100lm、1200lm、1300lm、8400lm、8600lm、9500lm、9700lm、9800lm、10000lm、10100lm
    色温度: 4000K
    配光:ダイレクト
    電圧: 220-240V
    CRI: 70
    IP: 66
    IK:09
    標準色: グレー
    利用可能な照明制御:

    仕様
    • Specification

      Dimension: 77, 295, 470
      Weight: 4.800 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on Ø48, 60 or 76 mm post tops or post arms. Accessories for other installation cases are ordered separately: see Accessories. Tiltable ±15º.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority. The AGC lenses are integrated with a reflector for increased efficiency and light comfort. Plates for backlight screening are available on request. Luminaire variant with optics for pedestrian crossings is available on request.
    技術仕様
    • Unique refEvolume_75
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-26
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外