製品の公開
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Track

    Google翻訳”,
    説明:

    照明トラック設置用のトラックマウントダウンライト。天井高がやや低い場所に適したコンパクトな形状。反射板のオプションと配光オプションを豊富にご用意。

    アルミニウム製照明器具本体は白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005) です。


    主な機能:
    ルーメン: 2500lm、2600lm、2750lm
    色温度: 3000K、4000K
    配光:ミディアムビーム
    電圧: 220~240V
    演色評価数: 80
    IP: 20
    私K:
    標準色: ホワイト/ホワイト、ホワイト/アルミ、ホワイト/ブラック、ブラック/アルミ、ブラック/ブラック
    利用可能な照明制御: DALI

    仕様
    • Specification

      Dimension: 128, 93,
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Lighting Track Pro (on/off) or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refPleiad_G4_128_Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-19
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品