製品の公開
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
    Fagerhult

    Dress Up

    Google翻訳”,
    説明:

    柔らかな垂直正面照明を備えた線形の壁に取り付けられたランプ。 4つの古典的な構成–白、黒、瑪瑙灰色、ステンレス鋼ですが、顧客の色の好みに応じてカスタマイズすることもできます。迅速な設置のための迅速なコネクタを備えたシンプルなプラグアンドプレイシステム。ルミネアには、600mmと1200mmの2つの長さがあります。

    白い構造(RAL 9016)、黒い構造(RAL 9017)、瑪瑙灰色の構造(RAL 7038)またはステンレス鋼のフレーム。オパールアクリルディフューザー。


    主な機能:
    ルーメン:700lm、800lm、1600lm
    色温度:3000K、4000K
    配光:ワイドビーム
    電圧:
    CRI:90
    IP:20
    IK:
    標準色:白、黒、ステンレス鋼、灰色
    利用可能なライトコントロール:

    仕様
    • Specification

      Dimension: 45, 35, 628 | 45, 35, 1228
      Weight: 0.4 kg, 0.8 kg, 0.450 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure:
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Single installation on walls.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refDress_Up
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け