製品の公開
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
    Fagerhult

    Dwide Recessed

    Google翻訳”,
    2つのサイズの埋め込み式職場照明器具。デルタルーバーは効率と最適な光の快適さを提供し、アクリルの光分割器は反射板に光を均等に分配します。白いエナメル板鋼(RAL9016)のルミネアボディ。主な機能ルーメン:2500-4500lm色温度:3000K、4000K光の分配:直接電圧:230V CRI:80、90 IP:20標準色:白使用可能な光制御:DALI /位相パルス、標準
    仕様
    • Dimensions: Height 56mm, 57mm, Width 296mm, 595mm, Length 1196mm, 595mm Weight: 2.9, 3 SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % "Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male Installation "Recessed mounting in suspended ceilings. Unventilated or ventilated ceilings. VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm. HB – recessed frame allows 600x600 to be installed in suspended ceilings with concealed T-bars and symmetrical ceiling tiles (thickness 20-22 mm). Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) on the inside (PMMA). Light divider in acrylic (PMMA).
    技術仕様
    • Unique refDwide
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
    • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品