製品の公開
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
    Fagerhult

    Evolume 1

    Google翻訳”,
    説明:

    高性能で快適な光を備えた街灯照明器具。道路照明用に設計された AGC レンズによる最適化されたビーム。照明器具の耐用年数にわたって一定の光束を保つために、デフォルトで CLO が採用されています。照明器具には、環境への影響を最小限に抑えるための選択可能な特性 (バイオインクルーシブ照明) があります。

    照明器具ハウジングとポスト ブラケットはリサイクルされたダイキャスト アルミニウム製です。Aluzink 処理されたステンレス鋼のネジ。効率を高める統合ヒートシンク。スクリーン印刷された強化フラット ガラス。


    主な特徴:
    ルーメン: 3100lm、3200lm、3300lm、3400lm、3500lm、3600lm、3700lm、17200lm、17600lm、18900lm、19000lm、19400lm、20000lm、20200lm、20300lm、20400lm
    色温度: 4000K
    配光: 直接
    電圧: 220-240V
    演色性: 70
    IP: 66
    IK:08
    標準色: グレー
    利用可能なライトコントロール:

    仕様
    • Specification

      Dimension: 88, 350, 538
      Weight: 6.800 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on Ø48, 60 or 76 mm post tops or post arms. Accessories for other installation cases are ordered separately: see Accessories. Tiltable ±15º.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority. The AGC lenses are integrated with a reflector for increased efficiency and light comfort. Plates for backlight screening are available on request. Luminaire variant with optics for pedestrian crossings is available on request.
    技術仕様
    • Unique refEvolume_1_G2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外